Publicar produtos
Luna Aalto 6/4x6 Thermowood Cladding
Luna Aalto 6/4x6 Thermowood Cladding
    Lunawood

    Luna Aalto 6/4x6 Thermowood Cladding

    Traduzido por Google,

    Luna Aalto 6/4x6 é um revestimento premium, livre de produtos químicos, ThermoWood®, projetado para criar uma aparência moderna de ripa para paredes e tetos com instalação mais rápida do que ripas tradicionais. Seu perfil em forma de onda traz um efeito 3D dinâmico, tornando-o uma excelente escolha para realçar interiores e exteriores. Fabricado na Finlândia a partir de pinho nórdico certificado e renovável, Luna Aalto é uma opção sustentável e durável adequada para todas as condições climáticas. Se não for tratado ao ar livre, ele desenvolve uma bela pátina naturalmente acinzentada ao longo do tempo.

    Processo patenteado ThermoWood®

    Os produtos ThermoWood® de marca registrada da Lunawood são produzidos com mais de 20 anos de experiência, usando um processo patenteado e auditado anualmente, supervisionado por uma terceira parte independente. O processo ThermoWood® completamente livre de produtos químicos aprimora as propriedades técnicas da madeira permanentemente, melhorando significativamente a resistência à podridão, estabilidade e durabilidade da madeira em todos os climas. O teor de umidade da madeira é reduzido para 4–7%, tornando os produtos Lunawood mais leves e excepcionalmente estáveis. Além disso, o processo elimina açúcares da madeira, deixando a Lunawood completamente livre de resina.

    Os produtos Lunawood ThermoWood® armazenam até *cinco vezes mais carbono do que é emitido durante o processo de produção, proporcionando um armazenamento significativo de carbono para as próximas décadas. (*Declaração Ambiental de Produto Lunawood (EPD))

    Especificação
    • Panel Type: Tongue-and-Groove Dimensions: 1.26 x 5.59 in. (32x140 mm) Species: Thermally modified Nordic pine Use: Interior Durability class: 2 (15+ years’ protection against wood decay) Texture: Smooth, planed surface with visible wood grain and knots Installation: Stainless screws or nails (follow Lunawood’s official Installation Guide)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaluna-aalto-6-4x6-thermowood-cladding
    • Familia de productoCladding
    • Grupo de produtosLunawood Nordic Collection
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)5.59
    • Largura (polegadas)1.26
    Relacionado
    • Material principalThermally Modified Wood
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emFinland
    • Fabricado emFinland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte
    Argentina
    Canada
    Brasil
    Greenland
    Chile
    Mexico
    Colombia
    Panama
    Uruguay
    United States