Publicar produtos
Luna Pure HN 1x6 White Ash
Luna Pure HN 1x6 White Ash
    Lunawood

    Luna Pure HN 1x6 White Ash

    Traduzido por Google,

    Luna Pure HN 1×6 Freixo Branco é um revestimento macho e fêmea premium, isento de produtos químicos e termicamente modificado, para fachadas, interiores e superfícies decorativas. Seu perfil de fixação refinado e oculto cria um visual harmonioso e atemporal, realçando a elegância natural do Freixo Branco.

    O Freixo Branco é reconhecido por sua excelente resistência e dureza naturais, proporcionando durabilidade excepcional e beleza duradoura em todos os climas. Colhido e fabricado nos EUA a partir de Freixo Branco de origem responsável, o Luna Pure combina o caráter atemporal do Freixo com a expertise da Lunawood em modificação térmica. O Freixo modificado termicamente apresenta uma aparência clara, com grãos finos e elegantes e um tom marrom escuro uniforme. Se não for tratado em ambientes externos, a superfície desenvolverá gradualmente uma graciosa pátina cinza-prateada, mantendo sua durabilidade.

    O perfil de fixação oculto permite um acabamento limpo e uniforme, sem cabeças de parafusos visíveis, conferindo ao revestimento uma aparência sofisticada. Graças à sua estabilidade dimensional e resistência às intempéries, o Luna Pure requer manutenção mínima, tornando-se uma opção prática e duradoura para o design moderno.

    Modificado termicamente com 25 anos de experiência

    Com mais de 25 anos de experiência em modificação térmica de madeira, a Lunawood produz produtos de madeira sustentáveis ​​e livres de produtos químicos para arquitetura e design modernos. O processo de modificação térmica da Lunawood aprimora permanentemente as propriedades técnicas da madeira, melhorando a estabilidade dimensional, a durabilidade e a resistência à deterioração. O teor de umidade da madeira é reduzido para 4% a 7%, tornando o material mais leve, mais estável e adequado até mesmo para projetos mais exigentes.

    Especificação
    • Panel Type: Tongue-groove Dimensions: 0.78 x 55 in. (20x139.7 mm) Species: Thermally modified Ash Use: Exterior, Interior Durability class: 1 (25+ years’ protection against wood decay) Texture: Clear, planed surface Installation: Stainless screws or nails (follow Lunawood’s official Installation Guide)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaluna-pure-hn-1x6-white-ash
    • Familia de productoCladding
    • Grupo de produtosLunawood North America Collection
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-08-29
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)0.78
    • Largura (polegadas)5.5
    Relacionado
    • Material principalThermally Modified Wood
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emFinland
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte
    Argentina
    Canada
    Brasil
    Greenland
    Chile
    Mexico
    Colombia
    Panama
    Uruguay
    United States