Publicar produtos
Luna Arctic Triple Cladding
Luna Arctic Triple Cladding
Luna Arctic Triple Cladding
    Lunawood

    Luna Arctic Triple Cladding

    Traduzido por Google,

    Luna Arctic Triple 6/4×6 Brushed é um revestimento ThermoWood® premium feito de abeto nórdico modificado termicamente na Finlândia.
    O Luna Arctic Triple tem uma superfície escovada realçada com um revestimento cinza prateado deslumbrante. A propriedade única deste revestimento Arctic é sua capacidade de desbotar gradualmente em partes expostas ao clima, preservando o tom cinza em áreas mais sombreadas. Isso é ideal para aqueles que buscam um revestimento cinza uniforme instantaneamente logo após a instalação.

    Especificação
    • Luna Arctic Triple can be used both indoor and outdoor, even in sauna and spa. Luna Arctic Triple is a tongue-groove cladding with two deep grooves to create a modern and low-maintenance batten-look surface with easy installation. This product is highly suitable for all climates and it doesn't require maintenance treatments. 

      Luna Arctic is crafted from PEFC certified Nordic spruce that is harvested from renewable forests of Finland.  

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaluna-arctic-cladding
    • Familia de productoCladding
    • Grupo de produtosLunawood Nordic Collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)1.25
    • Largura (polegadas)5.5
    Relacionado
    • Material principalAsseado
    • Material secundárioBrushed
    • Concebido emFinland
    • Fabricado emFinland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Classificação IFCMaterial

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte
    Argentina
    Canada
    Brasil
    Greenland
    Chile
    Mexico
    Colombia
    Panama
    Uruguay
    United States