Publicar produtos
Luna Femma 5/4x6 Thermowood Cladding
Luna Femma 5/4x6 Thermowood Cladding
Luna Femma 5/4x6 Thermowood Cladding
Luna Femma 5/4x6 Thermowood Cladding
    Lunawood

    Luna Femma 5/4x6 Thermowood Cladding

    Traduzido por Google,

    Luna Femma 5/4x6 é um revestimento ThermoWood® premium, sem produtos químicos, com um perfil distinto de cinco dedos com topos achatados, oferecendo um toque moderno ao revestimento tradicional. Luna Femma é altamente adequado para interiores e exteriores onde uma superfície de madeira sustentável e sem produtos químicos é desejada. Parece especialmente atraente em paredes internas. Fabricado na Finlândia a partir de abeto nórdico certificado e renovável, Luna Femma é uma opção sustentável e durável adequada para todas as condições climáticas. Se não for tratado ao ar livre, ele desenvolve uma bela pátina naturalmente acinzentada ao longo do tempo.

     

    Processo patenteado ThermoWood®

    Os produtos ThermoWood® de marca registrada da Lunawood são produzidos com mais de 20 anos de experiência, usando um processo patenteado e auditado anualmente, supervisionado por uma terceira parte independente. O processo ThermoWood® completamente livre de produtos químicos aprimora as propriedades técnicas da madeira permanentemente, melhorando significativamente a resistência à podridão, estabilidade e durabilidade da madeira em todos os climas. O teor de umidade da madeira é reduzido para 4–7%, tornando os produtos Lunawood mais leves e excepcionalmente estáveis. Além disso, o processo elimina açúcares da madeira, deixando a Lunawood completamente livre de resina.

    Os produtos Lunawood ThermoWood® armazenam até *cinco vezes mais carbono do que é emitido durante o processo de produção, proporcionando um armazenamento significativo de carbono para as próximas décadas. (*Declaração Ambiental de Produto Lunawood (EPD))

    Especificação
    • Panel Type: Tongue-and-Groove Dimensions: 1.02 x 5.59 in. (26x142 mm) Species: Thermally modified Nordic spruce Use: Exterior, Interior Durability class: 2 (15+ years’ protection against wood decay) Texture: Smooth, planed surface with visible wood grain and knots Installation: Stainless screws or nails (follow Lunawood’s official Installation Guide)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaluna-femma-6-4x6-thermowood-cladding
    • Familia de productoCladding
    • Grupo de produtosLunawood Nordic Collection
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)1.02
    • Largura (polegadas)5.59
    Relacionado
    • Material principalThermally Modified Wood
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emFinland
    • Fabricado emFinland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte
    Argentina
    Canada
    Brasil
    Greenland
    Chile
    Mexico
    Colombia
    Panama
    Uruguay
    United States