O Luna Panel System HN 1×4 Yellow Poplar é uma solução de revestimento premium, isenta de produtos químicos e termicamente modificada para fachadas, interiores e superfícies decorativas. Como parte da família Luna Panel System, permite a criação de superfícies de madeira exclusivas e modernas, combinando diferentes larguras de painéis na mesma coleção.
O Álamo Amarelo é conhecido por sua excepcional estabilidade dimensional, estrutura leve e facilidade de usinagem, tornando-o uma escolha altamente versátil e prática para uma ampla gama de aplicações. Colhido e fabricado nos EUA a partir de Álamo Amarelo de origem responsável, o Sistema de Painéis Luna combina a beleza atemporal do Álamo com a expertise da Lunawood em modificação térmica. O Álamo Amarelo modificado termicamente apresenta uma cor rica e uniforme e grãos finos, com pequenos nós ocasionais que adicionam um toque natural à superfície. Se não for tratado em áreas externas, a superfície desenvolverá gradualmente uma graciosa pátina cinza-prateada, mantendo sua durabilidade. O perfil de Pregos Ocultos permite que os painéis sejam instalados sem cabeças de parafusos visíveis, garantindo um acabamento limpo e uniforme. Graças à sua estabilidade e resistência às intempéries, o Sistema de Painéis Luna requer manutenção mínima, tornando-se uma escolha prática e duradoura para o design moderno.
Modificado termicamente com 25 anos de experiência
Com mais de 25 anos de experiência em modificação térmica de madeira, a Lunawood produz produtos de madeira sustentáveis e livres de produtos químicos para arquitetura e design modernos. O processo de modificação térmica da Lunawood aprimora permanentemente as propriedades técnicas da madeira, melhorando a estabilidade dimensional, a durabilidade e a resistência à deterioração. O teor de umidade da madeira é reduzido para 4% a 7%, tornando o material mais leve, mais estável e adequado até mesmo para projetos mais exigentes.
Disponibilidade da região
| América do Sul | América do Norte |
|---|---|
Argentina | Canada |
Brasil | Greenland |
Chile | Mexico |
Colombia | Panama |
Uruguay | United States |