Publicar produtos
Utvendige 80/65 mm persienner
Utvendige 80/65 mm persienner
Utvendige 80/65 mm persienner
    Lunex

    Utvendige 80/65 mm persienner

    4.0 de 5 estrelas4.0(8 avaliações)
    Traduzido por Google,
    As persianas externas Lunex C-80 com guia em trilhos de guia e uma lâmina em forma de C (80 mm de largura) são um design elegante e altamente funcional para equipamentos de sombreamento capazes de sombrear até 85% da radiação solar e, assim, evitar o superaquecimento interno. A vedação nas peças guias também contribui para o funcionamento silencioso das persianas. As persianas externas com guia em trilhos de guia são mais resistentes ao vento forte e são menos ruidosas que as persianas com guia de arame. A cortina é controlada por uma manivela ou motor elétrico. Maior conveniência pode ser alcançada conectando-se aos controles automáticos de sol/vento. Oferecemos ripas em 19 cores e para encomendas com superfícies superiores a 70 m2 oferecemos ripas em qualquer cor à sua escolha. É possível conectar mais persianas a um controle. No entanto, se o motor for colocado no meio do conjunto, há um máximo de 3 persianas para um controle. A regra adicional de que pode haver no máximo 5 mancais (mecanismos giratórios) em cada lado do motor também deve ser observada.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapersienner
    • Familia de productoExternal sunshading
    • Grupo de produtosVenetian blinds
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-12-03
    • Número de edição2
    • Altura (mm)4000
    • Largura (mm)4000
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emCzech Republic
    • Fabricado emCzech Republic
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Persianas, estores
    • Classificação IFCElemento de construção

    Disponibilidade da região

    Europa
    Denmark
    Finland
    Norway
    Sweden