Publicar produtos
Screenline 90
Lunex

Screenline 90

Traduzido por Google,
Aplicações : Lunex SL90 pode ser usado onde quer que a demanda seja uma proteção solar eficaz. O Lunex SL90 atende aos requisitos de luz natural do dia, além de fornecer uma proteção eficaz contra reflexos indesejados. Descrição do produto: Todos os perfis exteriores visíveis são fabricados em alumínio extrudido de alta qualidade anodizado ou revestido a pó para resistir à corrosão. As cores padrão são anodizadas (semelhante ao cinza prata RAL 9006) ou branco RAL 9010. Todas as outras cores RAL padrão estão disponíveis mediante sobretaxa. Ferrari Soltis é o tecido preferido para o SL90, mas outros tecidos estão disponíveis mediante solicitação. Operação: Lunex SL90 pode ser operado por manivela ou acionamento por motor elétrico operado por interruptor, sistemas solares/eólicos remotos e/ou totalmente automatizados. Tamanhos: SL90 pode ser feito em todos os tamanhos até 4000 mm de largura por 3500 mm de altura. A largura mínima com motor é de 700 mm. Uso, durabilidade e manutenção: SL90 requer muito pouca manutenção, pois contém muito poucas peças móveis, ao contrário das venezianas que geralmente têm altos custos de manutenção. O revestimento em pó de alto brilho facilita a limpeza e os tecidos podem ser limpos com um pano úmido.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicascreenline90
  • Familia de productoExternal sunshading
  • Grupo de produtosScreens
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-12-03
  • Número de edição2
  • Altura (mm)4000
  • Largura (mm)4000
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioTecido
  • Concebido emNorway
  • Fabricado emNorway
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Persianas, estores
  • Classificação IFCElemento de construção