Publicar produtos
Zipscreen
Zipscreen
    Lunex

    Zipscreen

    Traduzido por Google,
    Lunex zipscreen cumpre os requisitos da norma EU EN 13659 em relação ao vento e proteção solar eficiente. Foi testado para suportar forças de até 400 Newton por m2 nos tamanhos de janela mais comuns. Lunex Zipscreen é feito com meio zíper que é soldado ao tecido em ambos os lados. As metades do zíper são inseridas em guias plásticas que conduzem o tecido para dentro das guias e não deixa espaço para que os raios solares vazem. Esta é a grande diferença entre uma tela zipscreen e uma tela tradicional que não tem outra orientação além de um perfil de fundo ponderado e onde, em alguns casos, as lacunas leves são inevitáveis. Aplicações : Lunex Zipscreen pode ser usado onde quer que o requisito seja um pára-sol eficaz e onde ventos fortes possam ser um desafio para uma tela tradicional. Uma tela zip pode suportar até 20 m/s, enquanto uma tela tradicional geralmente tem limites de até 8 m/s. O Lunex Zipscreen atende aos requisitos de acesso à luz do dia normal, ao mesmo tempo em que fornece uma proteção ideal contra reflexos indesejados. Descrição do produto: Todos os perfis exteriores vivble são feitos de perfis de alumínio extrudido de alta qualidade que são revestidos a pó ou anodizados para resistir à corrosão. As cores padrão são anodizadas (semelhante ao cinza prata RAL 9006) ou branco RAL 9010. Todas as outras cores RAL padrão estão disponíveis por um custo adicional. Operação: Lunex Zipscreen está disponível apenas com acionamento por motor elétrico operado por interruptor, sistemas solares/eólicos remotos ou totalmente automatizados.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicazipscreen
    • Familia de productoExternal sunshading
    • Grupo de produtosScreens
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-12-03
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emNorway
    • Fabricado emNorway
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Persianas, estores
    • Classificação IFCElemento de construção