Publicar produtos
Ketra D3 Square Adjustable Downlight

Ketra D3 Square Adjustable Downlight

Traduzido por Google,
O downlight embutido da Ketra oferece opções fixas, ajustáveis e de lavagem de parede que elevam o padrão para downlight arquitetônico premium. Experimente a luz natural dinâmica, uma gama ilimitada de brancos e cores - e um sistema de controle sem fio flexível para criar designs personalizados à medida que seu espaço evolui.

Entre em contato com a Lutron Electronics

Especificação
  • D3 Adjustable, Square

    The Ketra Difference:

    High Def Palette—covers a wide range of 16.7 million

    colors, including pastels, saturated colors and high CRI

    whites spanning from 1,400K to 10,000K.

    Dynamic Spectrum—precisely tunes the amount of energy

    across the visible spectrum to produce Natural Light,

    Natural Dimming and Vibrancy.

    TruBeam—produces uniform color across any available

    beam angle.

    Color Lock—maintains your desired color point at a onestep MacAdam Ellipse across all Ketra product families and

    over each product’s lifetime.

    Features:
    Ketra’s D3 adjustable downlight features low-profile
    housing, wireless communication, and field-replaceable
    optics and electronics. With a wealth of trim and optic
    accessories, the D3 is ideal for a large variety of applications.
    The D3 family is fully Title 24 JA8 compliant and is equipped
    with Ketra’s full suite of unique solutions.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalutron-ketra-d3-square-adj
  • Familia de productoGeneral Luminaries, Directional
  • Grupo de produtosKetra
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-05-25
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto