Publicar produtos
Ketra G2 Linear Cove Light

Ketra G2 Linear Cove Light

Traduzido por Google,
As luminárias de realce linear de alto rendimento da Ketra são ideais para aplicações de enseada, lavagem de parede e pastagem. Utilizando o design óptico superior do Ketra, o G2 oferece excelente qualidade de feixe, resultando em cores e intensidades uniformes em paredes e tetos. A família G2 pode ser configurada e gerenciada na rede de acompanhamento da Ketra. Cada G2 está equipado com o conjunto completo de soluções exclusivas da Ketra: Paleta de alta definição - abrange uma ampla gama de 16,7 milhões de cores, incluindo pastéis, cores saturadas e brancos de alto CRI, abrangendo de 1.400K a 10.000K. Espectro Dinâmico—ajusta com precisão a quantidade de energia em todo o espectro visível para produzir luz natural, escurecimento natural e vibração. TruBeam—produz cores uniformes em qualquer ângulo de feixe disponível. Color Lock—mantém o ponto de cor desejado em uma etapa MacAdam Ellipse em todas as famílias de produtos Ketra e ao longo da vida útil de cada produto. Novo sistema de controle disponível: O G2 Linear da Ketra agora está usando a tecnologia sem fio Clear Connect Type X da Lutron para se integrar totalmente aos sistemas de controle comercial e residencial da Lutron, Athena e HomeWorks.

Entre em contato com a Lutron Electronics

Especificação
  • G2 High Output Linear Accent

    The Ketra Difference:

    High Def Palette—covers a wide range of 16.7 million colors,

    including pastels, saturated colors and high CRI whites spanning

    from 1,400K to 10,000K.

    Dynamic Spectrum—precisely tunes the amount of energy across

    the visible spectrum to produce Natural Light, Natural Dimming

    and Vibrancy.

    TruBeam—produces uniform color across any available beam angle.

    Color Lock—maintains your desired color point at a one-step

    MacAdam Ellipse across all Ketra product families and over each

    product’s lifetime.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalutron-ketra-g2
  • Familia de productoGeneral Luminaries, Directional
  • Grupo de produtosKetra
  • Data de publicação2022-05-25
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States