Publicar produtos
Finiré® 3" Square LED Recessed Lighting, Downlight, Ivalo

Finiré® 3" Square LED Recessed Lighting, Downlight, Ivalo

Traduzido por Google,

A Iluminação Embutida Finiré LED, da Coleção Lutron Ivalo, elimina a adivinhação de garantir a compatibilidade entre luminárias LED, drivers e controles, garantindo um desempenho de alta eficácia. Finiré trabalha com controles e dimmers compatíveis com driver Hi-lume® LED, com produtos como RadioRA® 2 e HomeWorks® QS.

Características
  • Luminárias descendente de 3" ajustáveis adequadas para uma variedade de aplicações
  • Driver Lutron 1% padrão com a nova opção Ecosystem de escurecimento suave e desbotado para preto
  • LEDs padrão 97 CRI Xicato
  • Refletor de propagação de feixe alterável em campo e conjuntos de guarnição
  • Módulo de LED e driver substituíveis em campo
  • Extensão do driver de LED e vida útil da lâmpada - o equipamento é classificado para 50.000 horas
  • 10 anos de garantia limitada
  • Opções de fixação:
    • Opções Redondo, Quadrado, Aparado, Sem Aparar, Pinhole e Fenda Pinhole
    • Modelos de 17W (650m-1100lm) fornecendo saída de luz equivalente a iluminação incandescente de 60-75W
    • NOVA opção não IC de 29W (1750lm) disponível
    • Opções compatíveis com energia que atendem aos padrões ENERGY STAR e California Title 24
    • Caixas herméticas e não IC
    • Temperaturas de cor de 2700K, 3000K, 3500K
    • 15°, 28°, 40° e 60° espalhamento de feixe variável em campo

Entre em contato com a Lutron Electronics

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalutron-3inch-finire-square-downlight
  • Familia de productoGeneral Luminaries, Directional
  • Grupo de produtosIvalo Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-10-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States