Publicar produtos
Ketra D3 Square Fixed Downlight

Ketra D3 Square Fixed Downlight

Traduzido por Google,
O downlight embutido da Ketra oferece opções fixas, ajustáveis e de lavagem de parede que elevam o padrão para downlight arquitetônico premium. Experimente a luz natural dinâmica, uma gama ilimitada de brancos e cores - e um sistema de controle sem fio flexível para criar designs personalizados à medida que seu espaço evolui.

Entre em contato com a Lutron Electronics

Especificação
  • D3 Fixed, Square

    The Ketra Difference:

    High Def Palette—covers a wide range of 16.7 million colors,

    including pastels, saturated colors and high CRI whites

    spanning from 1,400K to 10,000K.

    Dynamic Spectrum—precisely tunes the amount of energy

    across the visible spectrum to produce Natural Light, Natural

    Dimming and Vibrancy.

    TruBeam—produces uniform color across any available beam

    angle.

    Color Lock—maintains your desired color point at a one-step

    MacAdam Ellipse across all Ketra product families and over

    each product’s lifetime.

    Features:
    Ketra’s D3 fixed downlight features low-profile housing,
    wireless communication, and field-replaceable optics and
    electronics. With a wealth of trim and optic accessories, the
    D3 is ideal for a large variety of applications. The D3 family is
    fully Title 24 JA8 compliant and is equipped with Ketra’s full
    suite of unique solutions.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalutron-ketra-d3-square-fixed
  • Familia de productoGeneral Luminaries, Directional
  • Grupo de produtosKetra
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-05-25
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto