Publicar produtos
Lumaris Tapelight
Lumaris Tapelight
Lumaris Tapelight

    Lumaris Tapelight

    Traduzido por Google,

    A fita de LED Lumaris é a solução essencial para adicionar iluminação de destaque de forma simples e discreta a praticamente qualquer aplicação de baixo perfil. Uma solução completa de fita de LED consiste em fita de LED que pode ser cortada no local, um controlador sem fio com drivers de LED integrados, conectores de alta confiabilidade, fiação dedicada e uma fonte de alimentação ou interface. Para um nível ainda maior de qualidade, instale a fita de LED dentro dos perfis de LED Lutron. As fitas de LED são oferecidas em bobinas de 5 m (16,4 pés) e 30 m (98,4 pés) para atender a qualquer projeto de iluminação.

    CARACTERÍSTICAS

    • Luz branca ajustável de 1800 K a 4000 K

    • Escurecimento contínuo e sem oscilações de 100% até 0,1% da emissão de luz medida • Integração perfeita com os sistemas HomeWorks QSX, RadioRA 3, Athena e myRoom XC

    • Predefinições de intensidade e temperatura de cor programáveis ​​pelo usuário, incluindo um modo de dimerização suave para simular a curva de dimerização de uma lâmpada incandescente.

    • Capacidade de alterar automaticamente a temperatura da cor com base na hora do dia

    Especificação
    • Optical Performance 

      CCT Range 1800 K - 4000 K 

      CRI R9 >90 from 1800 K to 4000 K (1800 K R9>60, 4000 K R9>90) 

      Lumen Maintenance 50,000 hours to L70 at 25 °C 

      Dimming Range 0.1% - 100% 

      Environmental 

      Ambient Temperature 32 °F to 104 °F (0 °C to 40 °C) 

      Humidity 0% to 95% non-condensing 

      Location UL Indoor damp/dry location Wardrobe closet rated 

      Certification cULus listed for USA & Canada, RoHS, FCC Class B, ICES-005, Title 24 [JA8], CE, UKCA 

      Warranty 

      Limited Warranty www.lutron.com/warranty or call 1.844.LUTRON1 for a printed copy. The warranty will not cover issues caused by use of incompatible devices (including non-Lutron LED tape and/or power supplies). 

      Mechanical 

      Mounting Options Strong VHB adhesive backing Lutron LED Tape Extrusions 

      Dimensions 

      Tape Length All tapes available in 16.4 ft (5 m) and 98.4 ft (30 m) reels 

      Cuttable Section Tunable White (TW): 2 in (50.8 mm) RGB + TW: 4 in (101.6 mm) 

      Tape Width Tunable White: 0.39 in (10 mm) RGB + TW: 0.47 in (12 mm) 

      Tape Height All: 0.6 in (1.53 mm) 

      Electrical 

      Voltage 24 V

      Power Consumption Tunable White: 1.9 W/ft (6.3 W/m) RGB + TW: 2.9 W/ft (9.6 W/m) 

      Maximum Tape Length per 96 W Power Interface Tunable White: 49.2 ft (15 m) RGB + TW: 32.8 ft (10 m)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalutron-lumaris-tapelight
    • Familia de productoGeneral Luminaries, Non Directional
    • Grupo de produtosLumaris
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-07-17
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Flexible Lighting