Publicar produtos
Rania D2 Fixture
Rania D2 Fixture
Rania D2 Fixture
Rania D2 Fixture

    Rania D2 Fixture

    Traduzido por Google,

    Os downlights LED embutidos Rania D2 estão disponíveis em opções fixas, ajustáveis ​​e de parede para completar qualquer projeto de design de iluminação.

    Entre em contato com a Lutron Electronics

    Especificação
    • FEATURES 

      Exceptional White Light—Rania leverages a breakthrough three-channel solution, paired with proprietary optics and state of the art color mixing technology to deliver a wide CCT range and replicates natural white light more faithfully than any light source other than Ketra. 

      Natural Show—The Rania fixtures’ wide color temperature range and native control enables it to participate in Lutron’s Natural Show. Natural show automatically adjusts the intensity and color temperature of the light over the course of the day. It can be used to bring the outside in by matching outdoor light - from the cool bright light at noon to the warm lower light in the evening.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalutron-rania-d2-downlight
    • Familia de productoGeneral Luminaries, Directional
    • Grupo de produtosRania
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação