Publicar produtos
ARCO A wall lamp
ARCO A wall lamp
ARCO A wall lamp
ARCO A wall lamp
ARCO A wall lamp
    Luxcambra

    ARCO A wall lamp

    Traduzido por Google,
    Os candeeiros Arco, com os seus braços articulados e extensíveis, permitem deslocar os pontos de luz e adaptá-los a qualquer tipo de espaço. Seu design é ideal tanto para uso doméstico quanto para projetos de restauração. Suas juntas permitem uma rotação horizontal de 180 graus do abajur.
    Especificação
    • Arco a textil: diameter 45 cm, Arco a Born: diameter 26 or 35 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaarco-wall-lamp
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)44
    • Largura (mm)85
    • Profundidade (mm)85
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)4.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede