Publicar produtos
Color Display Sconce
Color Display Sconce
Color Display Sconce
Color Display Sconce
Color Display Sconce
Color Display Sconce
Color Display Sconce

    Color Display Sconce

    Traduzido por Google,

    O aplique de parede Color Display apresenta um design arrojado em um formato compacto, ideal para iluminação de destaque. Com seu estilo elegante e marcante, esta luminária foi projetada com maestria para cantinhos de leitura, para destacar obras de arte, escritórios e outros espaços residenciais ou comerciais.

    Fabricada em alumínio e latão de alta qualidade, está disponível em 14 cores personalizáveis ​​e três acabamentos. Uma lâmpada refletora LED embutida proporciona iluminação focada e sem reflexos, tornando-a igualmente eficaz como elemento decorativo ou como uma luminária de parede embutida funcional. Fabricada artesanalmente com expertise do setor para um encaixe e acabamento precisos, esta luminária foi projetada para impressionar.

    Especificação
    • Dimensions

      Height: 6.5", Depth: 3.5", Backplate: 5"

      Weight

      1 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED PAR16 bulb. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on a compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      One medium (E26) base socket.

      Rating

      120V 60Hz, Max 7W per socket (PAR16 bulb included).

      Certification

      UL listed for dry locations in the United States and Canada.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacolor-display-wall-sconce-lighting
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosSconces
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-25
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)6.5
    • Largura (polegadas)5
    • Profundidade (polegadas)3.5
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States