Publicar produtos
KAN CHANDELIER lamp
KAN CHANDELIER lamp
KAN CHANDELIER lamp
KAN CHANDELIER lamp
KAN CHANDELIER lamp
KAN CHANDELIER lamp
    Luxcambra

    KAN CHANDELIER lamp

    Traduzido por Google,
    Inspirada em quebra-cabeças e kits de montagem, a coleção Kan visa criar efeitos de luz entre seus tons metálicos e têxteis com diferentes texturas e nuances. O lustre Kan é uma extensão da coleção Kan que vai além de uma simples peça decorativa, pois cria um sistema modular para espaços arquitetônicos, permitindo a criação de diferentes formatos adaptados a qualquer tipo de projeto.
    Especificação
    • Kan chandelier: diameter 70 or 100 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakan-chandelier-lamp
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)165
    • Largura (mm)100
    • Profundidade (mm)100
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes