Publicar produtos
CIM A wall lamp
CIM A wall lamp
CIM A wall lamp
CIM A wall lamp
CIM A wall lamp
CIM A wall lamp
CIM A wall lamp
CIM A wall lamp
CIM A wall lamp
CIM A wall lamp
    Luxcambra

    CIM A wall lamp

    Traduzido por Google,
    Os candeeiros da coleção Cim são feitos com materiais leves para os seus abajures e as dimensões generosas do seu volume cónico conferem personalidade à coleção. A luz projetada pela sombra e pelo difusor em um único elemento nos lembra os ambientes de iluminação mais profissionais. A atmosfera resultante desta combinação é o principal fator marcante deste projeto. Em suas diferentes versões, luminária pendente, luminária de parede e luminária de teto, o plano contínuo de seu difusor é levemente percebido e a luz direta projetada é uniforme, sem qualquer estridência. As sombras resultantes disso são suaves. Em contraste, a luz ambiente emitida pela sombra gera uma atmosfera serena, amigável e descontraída que aquece todo o ambiente.
    Especificação
    • Cim A fixed: diameter 40 cm and fixed 6 cm, CIM a rótula: diameter 40 cm and orientable width 26 cm. The lamp can also be used as a ceiling lamp
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacim-wall-lamp
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)40
    • Largura (mm)40
    • Profundidade (mm)16
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)1.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede