Publicar produtos
FANAL table lamp
FANAL table lamp
FANAL table lamp
FANAL table lamp
FANAL table lamp
FANAL table lamp
FANAL table lamp
FANAL table lamp
FANAL table lamp
FANAL table lamp
    Luxcambra

    FANAL table lamp

    Traduzido por Google,
    Pela sua grande versatilidade, o designer Jordi Vilanova introduziu o candeeiro Fanal em diferentes tipos de ambientes: apartamentos na costa espanhola, flats na cidade, casas de montanha, lojas, escritórios, etc. Foi uma referência na transição entre as formas de fazer artesanato e design industrial e posicionou-se deliberadamente numa "terceira via", em busca de uma nova estética moderna baseada em raízes mediterrâneas que se encaixassem perfeitamente nas idiossincrasias sociais e técnicas da Catalunha. Mantendo-nos fiéis ao debate entre artesanato e design industrial que determinou inequivocamente a carreira de Jordi Vilanova, na nossa reedição introduzimos novos materiais para os abajures para realçar também o espírito mediterrâneo da coleção. Os materiais utilizados para sua produção são metacrilato 100% reciclado, abajur de ráfia natural ou ripas de madeira natural para o abajur e ferro para a estrutura
    Especificação
    • Fanal small: diameter 16 cm, height 35,5 cm, Fanal large: diameter 29,5 cm height 48 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafanal-table-lamp
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)48
    • Largura (mm)29.5
    • Profundidade (mm)29.5
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Secretária e mesa
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
    Produtos parecidos