Publicar produtos
GLOS wall lamp
GLOS wall lamp
GLOS wall lamp
GLOS wall lamp
GLOS wall lamp
GLOS wall lamp
GLOS wall lamp
GLOS wall lamp
GLOS wall lamp
    Luxcambra

    GLOS wall lamp

    Traduzido por Google,
    O candeeiro de parede Glos, através do seu abajur esférico de vidro opala, proporciona suaves nuances de luz e ilumina adequadamente qualquer tipo de espaço. Seu objetivo é criar um ambiente harmonioso e ser funcional ao mesmo tempo. Um leitor de led é incorporado para maximizar a função da lâmpada de cabeceira. Com esta nova versão do Glos Slim pretende-se potenciar a luz directa e indirecta da cúpula de vidro que parece flutuar na estreita placa metálica, criando assim um efeito mais sugestivo.
    Especificação
    • Available in vertical or horizontal. Glos: height 28 cm, width 16 cm, Glos slim: height 30 cm, width 8 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaglos-wall-lamp
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)16
    • Largura (mm)28
    • Profundidade (mm)16
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)1.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede