Publicar produtos
KAN DOBLE hanging lamp
KAN DOBLE hanging lamp
KAN DOBLE hanging lamp
    Luxcambra

    KAN DOBLE hanging lamp

    Traduzido por Google,
    Inspirada em quebra-cabeças e kits de montagem, a coleção Kan visa criar efeitos de luz entre seus tons metálicos e têxteis com diferentes texturas e nuances. Este design permite muitas combinações, pois cada tom têxtil é intercambiável. Este design de produto ilustra o nosso compromisso com a produção local sustentável, onde todas as peças são reutilizáveis ​​e ajustáveis ​​para diferentes coleções, bem como produzidas com materiais ecológicos como tons de vime natural (montados manualmente em Girona). A sua principal função regulável, com os vários acabamentos do biombo, permite criar diferentes ambientes jogando com efeitos de luz e direcionando-o facilmente, seja em espaços abertos comuns ou por cima de uma mesa.
    Especificação
    • Kan c doble M: diameter 30 cm, Kan c doble L: diameter 40 cm, Kan c double XL: diameter 50 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakan-double-hanging-lamp
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)145
    • Largura (mm)50
    • Profundidade (mm)50
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes