Publicar produtos
KAN P floor lamp
KAN P floor lamp
KAN P floor lamp
KAN P floor lamp
KAN P floor lamp
KAN P floor lamp
KAN P floor lamp
KAN P floor lamp
KAN P floor lamp
    Luxcambra

    KAN P floor lamp

    Traduzido por Google,
    Inspirada em quebra-cabeças e kits de montagem, a coleção Kan visa criar efeitos de luz entre seus tons metálicos e têxteis com diferentes texturas e nuances. Este design permite muitas combinações, pois cada tom de tecido é intercambiável. Este design de produto ilustra o nosso compromisso com a produção local sustentável, onde todas as peças são reutilizáveis ​​e ajustáveis ​​para diferentes coleções, bem como produzidas com materiais ecológicos como tons de vime natural (montados manualmente em Girona). A sua principal função regulável, com os vários acabamentos do ecrã, permite criar diferentes ambientes, jogando com os efeitos de luz e orientando-o facilmente, quer em espaços abertos comuns, quer como candeeiro lateral de leitura
    Especificação
    • Kan p1: height 115 cm, Kan p2 135 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakan-floor-lamp
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)135
    • Largura (mm)26
    • Profundidade (mm)26
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no chão