Publicar produtos
MIRAMAR hanging lamp
MIRAMAR hanging lamp
MIRAMAR hanging lamp
MIRAMAR hanging lamp
MIRAMAR hanging lamp
MIRAMAR hanging lamp
MIRAMAR hanging lamp
MIRAMAR hanging lamp
MIRAMAR hanging lamp
MIRAMAR hanging lamp
    Luxcambra

    MIRAMAR hanging lamp

    4.5 de 5 estrelas4.5(8 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Os candeeiros suspensos Miramar com a sua forma arredondada são inspirados nos faróis de sinalização da costa marítima espanhola. A série é composta por duas formas de diâmetros diferentes que compartilham uma estrutura de suporte cilíndrica. Cada candeeiro é obtido a partir das diferentes combinações de tamanhos e acabamentos, permitindo assim obter um resultado personalizado para cada ambiente. Tanto a cúpula cilíndrica quanto a cúpula estilo minimalista são feitas de alumínio e podem ser em alumínio preto, branco ou polido.
    Especificação
    • Miramar diameter 26 cm or 35 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamiramar-hanging-lamp
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)125
    • Largura (mm)35
    • Profundidade (mm)35
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes