Publicar produtos
SUTTON C hanging lamp
SUTTON C hanging lamp
SUTTON C hanging lamp
SUTTON C hanging lamp
SUTTON C hanging lamp
SUTTON C hanging lamp
SUTTON C hanging lamp
SUTTON C hanging lamp
SUTTON C hanging lamp
SUTTON C hanging lamp
    Luxcambra

    SUTTON C hanging lamp

    Traduzido por Google,
    A sombra de alumínio com um design básico em forma de cone é a figura principal da coleção Sutton. Com três diâmetros diferentes: 220, 350 e 500 mm, os três abajures possuem o mesmo suporte superior que estabiliza a luminária horizontalmente. Toda a coleção é fabricada em diferentes acabamentos lacados epóxi e a sua fonte de luz é uma lâmpada LED. Sua tonalidade metálica clara é elegantemente suspensa para dar personalidade a qualquer tipo de ambiente.
    Especificação
    • Sutton c small: diameter 22 cm, Sutton c medium: diameter 35 cm, Sutton c large: diameter 50 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasutton-hanging-lamp
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)145
    • Largura (mm)50
    • Profundidade (mm)50
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes