Publicar produtos
LED básico L (montagem embutida)
LED básico L (montagem embutida)
LED básico L (montagem embutida)
LED básico L (montagem embutida)
LED básico L (montagem embutida)
    Luznor

    LED básico L (montagem embutida)

    Luminária de emergência LED básica de embutir.

    • IP 42
    • Carcaça 100% em policarbonato com difusor transparente; difusor opalino (-30% de fluxo) sob demanda
    • Tecnologia LED
    • Baterias Ni-Cd de alta temperatura
    • Eficiência energética
    • Embutir através da moldura
    Especificação
      • Lâmpada de rede/emergência: LED branco frio (5.700 K)
      • Fluxo luminoso de emergência (lm): 100 - 450
      • Fluxo luminoso contínuo (lm): 100 - 450
      • Indicador de carregamento: 1 LED verde
      • Autonomia (h): 1-2-3
      • Tensão de alimentação: 110 Vca - 230 Vca - 50/60 Hz
      • Controle remoto: Sim (TL-300)
      • Proteção contra entrada de água e poeira: IP42 - IK04
      • Isolamento elétrico: Classe II
      • Regulamentos: Marcação CE (93/68/CEE): 2014/35/UE, 2014/30/UE e 2011/65/UE
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únical-basic-led-flushframe
    • Familia de productoL series
    • Grupo de produtosL Basic Led
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)136
    • Largura (mm)278
    • Profundidade (mm)61
    Relacionado
    • Material principalPolicarbonato
    • Material secundárioComponentes eletrônicos e óticos
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança
    • Classificação IFCLâmpada
    • Código ETIMEC001957
    • Nome ETIMEmergency luminaire
    • Nome UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Código UNSPSC391117
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSelf-contained emergency luminaires
    • Código CSI MasterFormat 201426 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 13
    • Título OmniclassEmergency Lighting
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilidade da região

    Europa
    Austria
    Belgium
    Denmark
    Finland
    France
    Germany
    Italy
    Luxembourg
    Netherlands
    Norway
    Poland
    Portugal
    Spain
    Sweden
    Switzerland