Publicar produtos
Lyon Standard Locker
Lyon Standard Locker
Lyon Standard Locker
Lyon Standard Locker
    Lyon
    Arquivado

    Lyon Standard Locker

    DIMENSIONS: Each Opening 12"w x 12"d x 12"h | Overall Locker 36"w x 12"d x 54"h

    DURABLE CONSTRUCTION: Made of 16 gauge steel. Includes pull handles with padlock hasp.
    FEATURES: Each locker includes 6" legs and doors have 3.5" wide louvers for ventilation
    3 WIDE LOCKER: This locker is a 3 wide with 3 frames. Matches with PP5352 1 Wide Locker.
    MADE IN THE USA: Lyon proudly makes this steel locker in the USA and is GREENGUARD GOLD certified.

    As Featured on Amazon.com

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLyon-4-Tier-Standard-Locker-54-H-Putty
    • Familia de productoStorage
    • Grupo de produtosLockers
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-10
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)54
    • Largura (polegadas)36
    • Profundidade (polegadas)12
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Nome UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLockers
    • Código CSI MasterFormat 201410 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Lockers
    • Número OmniClass23-21 11 11
    • Título OmniclassCommercial Storage Units