Publicar produtos
Washer / Dryer Residential Furniture
Washer / Dryer Residential Furniture
Washer / Dryer Residential Furniture
Washer / Dryer Residential Furniture

    Washer / Dryer Residential Furniture

    4.7 de 5 estrelas4.7(7 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Máquina de lavar e secar roupa residencial

    Descubra o conjunto de lavadora e secadora Revit, uma solução completa para lavanderia, projetada com eficiência e otimização de espaço em mente. Ideal para a vida moderna, esta unidade compacta é perfeita para apartamentos urbanos, casas pequenas e espaços multiuso. Ao combinar ambas as funções em um único modelo, a lavadora e secadora Revit elimina a necessidade de eletrodomésticos separados.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 28"
    Profundidades: 32"
    Alturas: 40", 56"

    • Solução perfeita para áreas de lavanderia em ambientes residenciais e de hospitalidade
    • Design compacto e multifuncional de lavadora e secadora para máxima eficiência de espaço
    • Projetado para eficiência energética com opções de ciclo ajustáveis
    • Recursos inteligentes integrados permitem monitoramento e controle remotos


    Projetado para precisão, o conjunto lavadora e secadora oferece múltiplos ciclos de lavagem e opções de secagem, atendendo a diversas necessidades de cuidados com os tecidos. Sua tecnologia de eficiência energética garante o mínimo consumo de água e energia, em conformidade com as práticas de construção sustentáveis. O design elegante e a operação silenciosa da unidade a tornam perfeita para layouts abertos, aprimorando a funcionalidade e a estética. Arquitetos e designers apreciarão sua compatibilidade com as famílias Revit, facilitando a integração perfeita em projetos BIM e garantindo planejamento e visualização detalhados. Para usar esta família, abra o aplicativo de busca e clique no modelo para inseri-lo em seu projeto. Em construção, você tem a opção de adicionar um pedestal de 40 cm para elevar a unidade a um nível de trabalho confortável. Você também pode alternar entre as opções de secadora e lavadora. Em "Dimensões", você pode verificar as dimensões personalizadas para inserir a largura, profundidade e altura desejadas.
    Especificação
    • Construction:
      • High-grade stainless steel drum ensures durability and longevity
      • Robust outer body with powder-coated finish for scratch and rust resistance
      • Compact design optimized for space-saving in residential and commercial settings
      • Optional 16" pedestal allows you to store laundry accessories
      • Dimensions: 28" Width x 32" Depth x 40" Height
      • Choose between a washer or dryer unit
      Sustainability:
      • Energy Star certified for reduced energy consumption
      • Eco-friendly wash cycles designed to conserve water
      • Recyclable components to minimize environmental impact
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Appliance_Washer_Dryer_PCS
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de produtosCollege Student Furniture
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-28
    • Número de edição1
    • Largura (polegadas)28
    • Profundidade (polegadas)32
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201411 30 13.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Laundry Appliances
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText