Publicar produtos
Dresser Residential Furniture
Dresser Residential Furniture
Dresser Residential Furniture

    Dresser Residential Furniture

    4.4 de 5 estrelas4.4(12 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Cômoda

    sem descrição

    Tamanhos padrão
    Larguras: 54"-72"
    Profundidades: 18"-24"
    Alturas: 30"-40"

    • A cômoda é feita de carvalho maciço
    • Espelho do painel traseiro opcional
    • Construído com a opção de 2 ou 3 gavetas por linha


    As famílias de móveis residenciais genéricos da Fetch são projetadas para serem modelos flexíveis e atraentes que podem facilmente substituir um produto do mundo real, mantendo a construção e os recursos de alta qualidade que você espera da Fetch. Perfeito para qualquer designer no estágio de desenvolvimento de design ou para qualquer estudante que queira preencher um modelo com tipos comuns de móveis e equipamentos. Cada família tem largura, profundidade e altura ajustáveis ​​até a polegada inteira mais próxima para obter o tamanho desejado. Opções adicionais, como ADD_Headboard, ENTER_Number of Drawers ou parâmetros semelhantes, podem ser encontradas na categoria Construção no navegador de propriedades; o prefixo no início do nome do parâmetro lhe dará uma pista de como usá-lo. Cada modelo genérico Fetch inclui uma textura PBR de alta qualidade pronta para funcionar em praticamente qualquer mecanismo de renderização com o mínimo de confusão. Para visualizar o modelo com outro material, insira o novo material de acabamento no parâmetro MAT_Laminate.
    Especificação
      • Constructed with solid oak, finished in a clear varnish
      • Optionally wrapped with a wood plastic laminate
      • Available with 2 or 3 drawers per row
      • Optional back panel mirror
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Dresser_LAM
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de produtosCollege Student Furniture
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-21
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 58 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Furniture
    • Número OmniClass23-21 23 19
    • Título OmniclassResidential Bedroom Furniture
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText