Publicar produtos
1″ Magnetic Cable Holder, black, UL Listed 15lbs

1″ Magnetic Cable Holder, black, UL Listed 15lbs

Traduzido por Google,
Características: Força do ímã: ímã de neodímio classificado e testado com força de tração de 15 libras. Organização perfeita: uma solução sem desordem, mantendo os cabos organizados e facilmente acessíveis para manutenção ou reconfiguração. Instalação sem danos: sem necessidade de perfuração ou adesivos, os produtos de gerenciamento de cabos magnéticos evitam danos à superfície, tornando-os ideais para configurações temporárias ou espaços alugados. Configuração e reconfiguração rápidas: facilitam a instalação rápida e o reposicionamento sem esforço, permitindo ajustes rápidos para acomodar necessidades ou layouts em mudança. Eficiência de economia de mão de obra: simplifica os processos de instalação, economiza tempo e reduz os custos de mão de obra associados aos métodos de montagem tradicionais.
Especificação
  • Specifications: 1” diameter, black premium polymer UV resistant cable holder- with snap in wire design 15lbs neodymium triple plated (NiCuNi) magnet. Ability to Rotate 360° Plenum Rated
Especificações técnicas
  • Ref.ª única62421
  • Familia de productoCable Management, Cable Holders & Tie Mounts
  • Grupo de produtosMagnetic Cable Tie Mounts
  • Data de publicação2024-11-07
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Electric cables
  • Número OmniClass23-35 33 25 15
  • Título OmniclassHorizontal Electrical Wire Raceways