Cabo jumper modular com conectores metálicos.
Raychem TraceTek TT-MJC-XX é uma gama de cabos de ligação com conectores metálicos, disponíveis em vários comprimentos fixos.
Features
Specifications
Color: Clear Jacket
Conductor Material: Copper
Conductor Size: 18 AWG
Connector Material: Metal
Core Identification: Color
Core Quantity: 4
Insulation Material: Fluorinated Ethylene Propylene (FEP)
Outer Diameter (OD): 0.165 in
Outer Sheath Material: ECTFE
Disponibilidade da região