Publicar produtos
14" Strut Channel Caps (12 ga) w/ Threaded Receiver, Smart-Caps™

14" Strut Channel Caps (12 ga) w/ Threaded Receiver, Smart-Caps™

Traduzido por Google,
Grande economia de tempo! Opção econômica para montagem dupla de suporte superior e inferior Receptor opcional disponível para fácil instalação no suporte Utilizável com a maioria dos suportes padrão Vários comprimentos disponíveis (14”, 24”, 120”) Material de alta qualidade Aparência limpa e organizada Pronto para uso com todos os grampos Dakota Capacidade para duas fileiras na parte superior do painel elétrico com Dakota Smart-Strut Patente pendente Fabricado nos EUA
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDS-CAPTR12-14-PG
  • Familia de productoStrut Systems, Caps (Smart‑Caps™)
  • Grupo de produtosSmart-Caps
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-02-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Código ETIMEG000015
  • Nome ETIMEnergy distribution systems
  • Número OmniClass23-35 33 25 15
  • Título OmniclassHorizontal Electrical Wire Raceways