Publicar produtos
Smart-Nut (14 ga), 1/4"-20 Thread
Smart-Nut (14 ga), 1/4"-20 Thread

    Smart-Nut (14 ga), 1/4"-20 Thread

    Traduzido por Google,
    Grande economia de tempo! Opção econômica para montagem dupla de suporte superior e inferior Receptor opcional disponível para fácil instalação no suporte Utilizável com a maioria dos suportes padrão Vários comprimentos disponíveis (14”, 24”, 120”) Material de alta qualidade Aparência limpa e organizada Pronto para uso com todos os grampos Dakota Capacidade para duas fileiras na parte superior do painel elétrico com Dakota Smart-Strut Patente pendente Fabricado nos EUA
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDS-NUT14-14-EG
    • Familia de productoStrut Systems, Fasteners
    • Grupo de produtosSmart-Nuts (14ga)
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2024-11-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Número OmniClass23-35 33 25 15
    • Título OmniclassHorizontal Electrical Wire Raceways