Publicar produtos
Catraca Automática Motorizada Curta mTripod short

Catraca Automática Motorizada Curta mTripod short

4.9 de 5 estrelas4.9(14 avaliações)

Catraca Motorizada para controle de accesso e individualização de passagem com as características:

 - Sistema de acionamento motorizado com operação suave e fluída no acesso

- Operação bidirectional na direção de entrada e saída

- Design inovador com silhueta esbelta sem junções ou costuras, harmonizando linhas e curvas

- Nenhum elemento de conexão visível

- Design de cores em cinza basalt (laterais) e cinza anthracite (quadro) ou cores específicas do cliente

- Detecção de impacto sensível para maior segurança dos usuários

- Passagem livre em ambas as direções em caso de falta de energia ou sinal de alarme

- Sinal de alarme em tentativa de vandalism ou entrada forçada

- Contador de pulsos integrado com contagem separada para ambas as direções de acesso

- Gerador aleatório para controle de pessoas e malas - Histórico de erros para serviço técnico

Especificação
  • Sistema de controle e acionamento:

    - Sistema de controle integrado com interface IHM para parametrização e setup

    - Unidade motora MHTM para um mínimo de 10 milhões de ciclos de abertura e fechamento

    - Alimentação para 100 – 240 VAC, 50/60 Hz

    - Conexões para todos os sistemas atuais de leitores de cartões

    - 8 entradas digitais com funções programáveis

    - 4 saídas digitais e 6 a relés para controle de iluminação e leitura de status (programáveis)

     

    Material do Gabinete:

    - 2 componentes de poliuretano mDure

    - Altamente resistente a impactos, arranhões e abrasão

    - Resistente contra corrosão, luz UV e líquidos de limpeza (detergentes, etc...)

    - Eliminação ambientalmente amigável como lixo doméstico e reciclável

    - Classificação de proteção do invólucro: IP54

     

    Dimensões:

    - Dimensões do gabinete: 730 x 1050 x 290 mm (L x A x P)

    - Largura de Passagem: 515 mm

    - Espaço para instalação de leitoras: 60 x 80 x 40 mm (L x A x P)

     

    Instalação:

    - Parafuse a base em superfície de piso estável

    - ou Montagem alternative em pisos inacabados utilizando uma fundação ajustável ou base metálica

    - ou Montagem por sistema de colagem com base metálica apropriada

    - Faixa de temperatura: -30 até +50 °C

     

    Acessórios e Opcionais:

    - Cores especifícas do cliente

    - Iluminação do quadro em LED verde/vermelho

    - Iluminação de piso em LED branco

    - Braço Rebatível em caso de falta de energia ou emergência (rearme automático)

    - Indicador de passage verde/vermelho (Pictograma)

    - Unidade de travamento mecânico

    - Sensor de intrusão superior

    - Sensor de intrusão inferior

    - Alarme sonoro

    - LED de sinalização

    - Interface Ethernet

    - Sub-estrutura de montage da fundação

    - Conjunto de acessórios

    - Botão de emergência - Sistemas de trilho guia mGuide

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamagnetic-mTripod-short
  • Familia de productoFlowMotion
  • Grupo de produtosPedestrian gates
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-09-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1050
  • Largura (mm)730
  • Profundidade (mm)805
Relacionado
  • Material principal2C Polyurethane
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)57
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoAc_20_85_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPedestrian security checking
  • Código CSI MasterFormat 201411 14 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Pedestrian Gates

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte