Estrutura de 1" x 4-1/2" (25 x 114 mm), aceita vidro isolante de 1" (25 mm)
A Porta de Terraço Série 900 é uma porta de alto desempenho para uso em hotéis, lofts, condomínios e apartamentos em arranha-céus. A Porta do Terraço resistirá ao tráfego intenso e às piores condições climáticas, mantendo seu estilo elegante. Esta porta possui tiras duplas reforçadas com vidro de poliamida, proporcionando uma separação térmica superior do interior para o exterior. Três dobradiças de cinco juntas, com pinos de aço inoxidável não removíveis, completam a aparência robusta da porta de terraço da série 900.
#terracedoor #glassdoor #moderndoor #hoteldoor #swingdoor #modernglassdoor #singledoor #doubledoor
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |