Publicar produtos
Balcony door Outward opening

Balcony door Outward opening

Traduzido por Google,
A porta Magnor Balcony é uma porta de sacada de uma ou duas folhas que não vai apodrecer! A caixilharia é em alumínio e o interior em madeira impregnada e pintada. O campo da porta inferior exposta é uma construção em sanduíche sólida isolada com vidros de alumínio resistentes à corrosão que resistem à umidade. A porta pode ser travada em posições de ventilação ilimitadas. A porta vem com 3-4 dobradiças dependendo da altura da porta A altura do vidro na porta é flexível. A porta da varanda também está disponível com porta adaptada para cadeira de rodas em madeira de lei, de acordo com o TEK10. É ideal como porta de varanda/pátio ou como porta de varanda francesa para ventilação em pequenas varandas A porta é de fácil operação e está disponível com todos os tipos de sistemas de travamento.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAT310
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de produtosBalcony Doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-03-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emNorway
  • Fabricado emNorway
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715

Disponibilidade da região

Europa