Publicar produtos
Sliding door

Sliding door

4.5 de 5 estrelas4.5(26 avaliações)
Traduzido por Google,
A porta de correr da Magnorvinduet é uma porta de desenvolvimento próprio que tem os mesmos benefícios que as nossas janelas. A porta de correr é composta por alumínio por fora e madeira por dentro e todos os componentes que ficarão expostos à umidade são em alumínio. A parte deslizante também contém compositt para melhorar o valor u.  Pode ser entregue com puxador em ambos os lados  Siegenia ECO Sistema de dobradiças deslizantes  A parte deslizante é externa  Valor U de 0,86  Limiar de 25mm de altura em carvalho  186 mm de profundidade do quadro
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAT500
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de produtosBalcony Doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-03-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emNorway
  • Fabricado emNorway
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código CSI MasterFormat 201408 32 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors

Disponibilidade da região

Europa