Publicar produtos
Arctic Seal® Ice and Water Barrier
Arctic Seal® Ice and Water Barrier

    Arctic Seal® Ice and Water Barrier

    Traduzido por Google,

    Nossa barreira de gelo e água mais econômica

    Arctic Seal® é uma manta durável, à prova d'água e autoadesiva, feita para áreas do telhado mais suscetíveis a vazamentos. Arctic Seal® também pode ser usado como uma manta de alto desempenho para todo o telhado.

    Barreira de gelo e água

    Um novo telhado requer mais do que apenas telhas. É um sistema coeso e coordenado de 5 partes. Em ordem de instalação, elas são: 1) barreira de gelo e água , 2) subpavimento, 3) telhas iniciais, 4) telhas de campo e 5) telhas de cumeeira e quadril.

    A barreira contra gelo e água fica sob as telhas e a manta para fornecer uma membrana extra à prova d'água em áreas mais sensíveis a vazamentos, como vales, bordas e transições do telhado.

    Malarkey oferece duas barreiras de gelo e água sob medida para telhados de telhas de asfalto. Arctic Seal® é o nosso mais econômico.

    Especificação
    • Technical Specs

      SKU: 401
      L: 65′
      W: 36″
      SQ/Roll: 2
      Thickness: 65 mils nominal

      Testing Compliance

      ASTM D1970
      FM Approved

      Shipping Specifications

      SQ/Roll: 2
      Rolls/Pallet: 25 Portland 
      Rolls/Truckload: 650 Portland 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaarctic-seal-ice-and-water-barrier
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosIce & Water Barriers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Código ETIMEG019610
    • Nome ETIMRoofing materials
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_08_71
    • Uniclass 2015 DescriçãoReinforced bitumen membrane perforated underlays
    • Código CSI MasterFormat 201407 25 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Weather Barriers
    • Número OmniClass23-13 25 00
    • Título OmniclassThermal and Moisture Protective Products 

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States