Publicar produtos
Highlander® AR Architectural Shingle

Highlander® AR Architectural Shingle

Traduzido por Google,

Nosso Mais Econômico

Projetadas no popular estilo arquitetônico e feitas com nosso asfalto emborrachado NEX®, líder do setor, as telhas Highlander® AR (resistentes a algas) oferecem resiliência a todas as condições climáticas, classificação de impacto de granizo Classe 3 e incluem grânulos que reduzem manchas de algas e ajudam a limpar o ar de poluentes emitidos.

O melhor da categoria

Highlander® é a primeira e única telha de nível básico do setor a ser construída com asfalto modificado com polímero (emborrachado), abrindo os benefícios dessa tecnologia superior de fabricação de telhas para todos os orçamentos.

As telhas Highlander® são classificadas como Classe 3 para impacto (segunda classificação mais alta possível).

Especificação
  • Technical Specs

    Length: 38-7/8″
    Width: 13-1/4″
    Exposure: 5-5/8″
    Nailing Area: 1-5/16″
    Laminate Bonds: 3
    Rain Seals: 2
    Wind Seals: 1

    Testing Compliance

    ASTM D7158 Class H
    ASTM D3462
    ASTM D3161 Class F
    ASTM D3018 Type I
    ASTM E108 Class A Fire Rating
    CSA A123.5
    FBC Approval – FL36890
    UL 2218 Class 3
    ICC Approval – ESR-3150
    ICC-ES AC438

    Shipping Specifications

    SKU: 242
    Package Color: Grey/Green/White
    Bundles/SQ: 3
    Shingles/SQ: 66
    SQ/Pallet: 16
    SQ/Truckload: 208

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahighlander-ar-architectural-shingle
  • Familia de productoShingles
  • Grupo de produtosHighlander®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Código ETIMEC011784
  • Nome ETIMBituminous roof shingle
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_93_72_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBitumen membrane shingles
  • Código CSI MasterFormat 201407 31 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Asphalt Shingles
  • Número OmniClass23-13 39 15
  • Título OmniclassRoof Shingles

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States