Publicar produtos
Decorative Corners - Corner Style 1

Decorative Corners - Corner Style 1

4.8 de 5 estrelas4.8(6 avaliações)
Traduzido por Google,

CANTOS DECORATIVOS

Considere cantos decorativos, ou tímpanos de beiral, uma das formas mais antigas de arquitetura decorativa. Um tímpano de beiral pode ser encontrado em edifícios já na Roma antiga e era historicamente o espaço entre uma parede/coluna e um arco. O Arco de Constantino no Forum Romanum, que foi dedicado em 315 EC, ainda está de pé hoje e exibe tímpanos de beiral em grande escala. Com o tempo, o tímpano também ocupou o espaço entre uma parede e uma abertura quadrada. Atualmente, um canto decorativo é frequentemente anexado de uma coluna ao beiral de um telhado de alpendre.

A Solar Innovations ® oferece três estilos de cantos decorativos que se baseiam em estilos históricos e adicionam elegância e charme a qualquer aplicação. Construímos cada canto em alumínio fundido, o que torna a peça durável e elimina as chances de ferrugem. A Solar Innovations ® oferece os cantos em cinco cores de tinta padrão e qualquer cor de tinta personalizada que seu projeto possa exigir.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasolar-decorative-corner-1
  • Familia de productoSolar Innovations
  • Grupo de produtosFixed Skylights
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-11-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Nome UNSPSCRoofing accessories
  • Código UNSPSC301516
  • Código CSI MasterFormat 201407 72 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Roof Accessories
  • Número OmniClass23-19 31 15 13 11
  • Título OmniclassSolarium Specialties