Publicar produtos
Smooth Classic Ceiling Beam
Smooth Classic Ceiling Beam

    Smooth Classic Ceiling Beam

    Traduzido por Google,

    As vigas Fypon Smooth e Smooth Classic oferecem a mesma durabilidade e estética das nossas vigas com acabamento amadeirado. As vigas lisas da Fypon também são um ótimo complemento para qualquer cômodo da sua casa.

    • Com garantia vitalícia limitada.
    • Baixa manutenção.
    • Resistente à umidade e a insetos.
    Especificação
    • Panels are designed for decorative use only and cannot be used in a structural rail containment application. Width and height are nominal, length is actual. Fypon Smooth and Smooth Classic Beams are available with the same durability and aesthetic look of our wood-grained beams, Fypon's smooth beams also will be a great addition to any room in your home.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasmooth-classic-ceiling-beam-fypon
    • Familia de productoFypon
    • Grupo de produtosSmooth Classic Beams
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-12-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPoliuretano
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Vigas & Vergas
    • Classificação IFCViga
    • Uniclass 2015 CódigoEF_20_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoBeams
    • Código CSI MasterFormat 201409 54 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Decorative Panel Ceilings
    • Número OmniClass23-13 35 11 13 13
    • Título OmniclassBeams