As estruturas de vidro estão disponíveis em uma ampla variedade de configurações personalizadas. Muitos consumidores se sentem sobrecarregados durante o processo de design devido à enorme quantidade de opções. Nossa equipe de gerenciamento de projetos, vendas e orçamentos pode ajudá-lo a decidir qual tipo de estrutura se adapta melhor ao seu espaço. Somos especialistas em projetar a solução ideal para atender às suas necessidades.
O sistema de envidraçamento tubular de alumínio com isolamento térmico aprimorado da série SI5000 é adequado para aplicações comerciais e residenciais. A instalação externa, com envidraçamento sob pressão e construção sobreposta, proporciona drenagem eficiente. Este sistema pode ser utilizado na construção de estruturas envidraçadas, incluindo fachadas cortina, vitrines, estufas, jardins de inverno, coberturas de piscinas, claraboias, marquises, etc.
CARACTERÍSTICAS
• Perfis e soleiras de alumínio com isolamento térmico aprimorado
• A construção sobreposta cria uma drenagem positiva dentro dos perfis.
• Preenchimento de vidro de 4,76 mm a 28,57 mm; opções de vidro mais espesso dependendo do projeto.
• Acabamentos padrão: AAMA 2603
• Duracron: Verde Hartford, Bronze, Preto, Argila Natural, Branco, Arenito
• Integrar sistemas de portas e janelas operáveis SI
• Envidraçamento inclinado integrado com aberturas de ventilação operáveis
• Sistema compatível com LEED, incluindo conteúdo reciclado
• Projetado e fabricado nos EUA
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |