Publicar produtos
Awning Window Model SI7201

Awning Window Model SI7201

3.9 de 5 estrelas3.9(8 avaliações)
Traduzido por Google,

As janelas de toldo da Solar Innovations, Inc. oferecem desempenho excepcional por um preço econômico. Este tipo de janela se dobra na parte superior do quadro, permitindo que a parte inferior seja empurrada para fora. Há uma trava no interior, que pode ser destrancada e a janela empurrará para fora. As telas podem ser aplicadas no interior para que você ainda possa desfrutar de uma brisa fresca sem a intrusão de insetos.

Todas as janelas de toldo fabricadas pela Solar Innovations, Inc. são construídas em alumínio durável. Existem seis acabamentos padrão e dois acabamentos anodizados disponíveis, além de qualquer cor personalizada que seu trabalho possa exigir. A aparência de uma janela de madeira está disponível com o uso de um folheado aplicado à moldura. Várias espécies de madeira estão disponíveis, incluindo mogno, pinho, bétula e abeto de Douglas.

Se você já possui janelas de toldo, mas elas estão de alguma forma danificadas, a Solar Innovations, Inc. oferece serviços de reparo. Uma equipe de instalação pode vir ao local de trabalho e normalmente é capaz de reparar a janela do toldo. A substituição da janela do toldo também é uma opção se as janelas não puderem ser reparadas

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasolar-awning-window-sI7201
  • Familia de productoSolar Innovations
  • Grupo de produtosAwning Windows
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-01-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Awning Window
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Número OmniClass23-17 13 13 21
  • Título OmniclassMetal Awning Windows
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows