Publicar produtos
Polygon Skylight Model SI5006
Polygon Skylight Model SI5006
Polygon Skylight Model SI5006

    Polygon Skylight Model SI5006

    Traduzido por Google,

    A Solar Innovations® oferece clarabóias fixas em praticamente todos os tamanhos e pode acomodar uma ampla gama de requisitos de projeto, incluindo opções com certificação de impacto e opções aprovadas pelo produto da Flórida. Como a Solar Innovations® projetou vários sistemas de clarabóias tubulares de estilos diferentes, praticamente qualquer necessidade de envidraçamento do telhado pode ser atendida. Anexando-se a praticamente qualquer substrato, as estruturas da Solar Innovations® são adequadas para aplicações residenciais e comerciais sem limitações de tamanho ou design.

    Se pretender instalar a sua nova clarabóia fixa Solar Innovations® ou ter uma clarabóia fixa a necessitar de reparação, a equipa de serviço e instalação da Solar Innovations® poderá ajudá-lo! Com mais de 16 anos de experiência, a equipe de instalação e serviço pode atender ou substituir qualquer clarabóia fixa.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasolar-polygon-sl5006
    • Familia de productoSolar Innovations
    • Grupo de produtosFixed Skylights
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-01-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Clarabóias
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCSkylights
    • Código UNSPSC301718
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSkylights
    • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniclassSkylights

    Disponibilidade da região

    América do Norte