Publicar produtos
Stacking Glass Window Curtain Wall Panel Model SI3000S

Stacking Glass Window Curtain Wall Panel Model SI3000S

Traduzido por Google,

As janelas de vidro empilháveis da Solar Innovations® são uma versão menor de uma parede de vidro empilhável e são usadas em aplicações semelhantes. Este sistema de janelas é adequado para uso residencial, mas é mais comumente encontrado em aplicações comerciais. Janelas empilháveis são frequentemente encontradas em estádios, usadas para dividir salas de conferência ou colocadas no exterior de um restaurante ou hotel. Um sistema de janela empilhável desliza ao longo de um trilho e se empilha na parede no final ou faz uma curva e depois se empilha em um local remoto. Isso permite que você obtenha vistas de tirar o fôlego sem montantes ou barras interrompendo a linha de visão.

Além disso, não há tamanhos padrão; todas as janelas empilháveis são projetadas sob medida para se adequarem à sua abertura. Além disso, o número de painéis que o projeto requer e o tamanho de cada painel determinarão as dimensões.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasolar-stacking-glass-window-curtain-wall-sl3000s
  • Familia de productoSolar Innovations
  • Grupo de produtosStacking Windows
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-01-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Deslizamento de abertura
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_98_02
  • Uniclass 2015 DescriçãoAluminium window units
  • Código CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Número OmniClass23-17 13 13
  • Título OmniclassMetal Windows
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows