Publicar produtos
Barrel Vault Curved Skylight Model SI5006

Barrel Vault Curved Skylight Model SI5006

Traduzido por Google,

Uma clarabóia de abóbada de barril é uma bela escolha para clarabóias residenciais e comerciais. Essas clarabóias são frequentemente vistas em shopping centers e saguões de hotéis. Em aplicações residenciais, clarabóias de abóbada de berço são incluídas em átrios ou corredores ao ar livre que conectam dois espaços. A luz natural será filtrada pela clarabóia e iluminará o corredor escuro ou uma sala mal iluminada.

Projetos de abóbada de barril de raio curvo ou segmentado estão disponíveis.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasolar-barrel-vault-curved-sl5006
  • Familia de productoSolar Innovations
  • Grupo de produtosFixed Skylights
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-01-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Clarabóias
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCSkylights
  • Código UNSPSC301718
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_72_77
  • Uniclass 2015 DescriçãoSkylights
  • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
  • Número OmniClass23-17 17 00
  • Título OmniclassSkylights

Disponibilidade da região

América do Norte