Publicar produtos
Casement Window Curtain Wall Panel Model SI7202

Casement Window Curtain Wall Panel Model SI7202

4.6 de 5 estrelas4.6(9 avaliações)
Traduzido por Google,

As janelas de batente são um dos estilos de janela mais populares do mundo hoje. Este sistema existe desde o início do século XVIII. Construída inicialmente com divisões de ferro e chumbo verdadeiro, a janela de batente era apenas para os muito ricos. No entanto, a revolução industrial mudou isso devido à introdução da produção em massa de vidro e molduras de madeira. Hoje, as janelas de batente de madeira ainda são muito populares, mas apodrecem, deformam, possivelmente sucumbem aos cupins e exigem manutenção de manchas ou pintura. Para evitar essas falhas, todas as janelas de batente Solar Innovations® são feitas de uma moldura térmica de alumínio, que ajuda no isolamento e proteção contra os elementos.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasolar-casement-window-curtain-wall-sl7202
  • Familia de productoSolar Innovations
  • Grupo de produtosCasement Windows
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-01-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Casement Window
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCCasement windows
  • Código UNSPSC30171606
  • Código CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Número OmniClass23-17 13 13 23
  • Título OmniclassMetal Casement Windows
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows