Publicar produtos
Casement Window Model SI7202
Casement Window Model SI7202

    Casement Window Model SI7202

    3.7 de 5 estrelas3.7(10 avaliações)
    Traduzido por Google,

    As janelas de batente são um dos estilos de janela mais populares do mundo hoje. Este sistema existe desde o início do século XVIII. Construída inicialmente com divisões de ferro e chumbo verdadeiro, a janela de batente era apenas para os muito ricos. No entanto, a revolução industrial mudou isso devido à introdução da produção em massa de vidro e molduras de madeira. Hoje, as janelas de batente de madeira ainda são muito populares, mas apodrecem, deformam, possivelmente sucumbem aos cupins e exigem manutenção de manchas ou pintura. Para evitar essas falhas, todas as janelas de batente Solar Innovations® são feitas de uma moldura térmica de alumínio, que ajuda no isolamento e proteção contra os elementos.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasolar-casement-window-sl7202
    • Familia de productoSolar Innovations
    • Grupo de produtosCasement Windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-01-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Casement Window
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCCasement windows
    • Código UNSPSC30171606
    • Código CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 13 23
    • Título OmniclassMetal Casement Windows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows