Publicar produtos
Curved Eave Lean To Skylight Model SI5006

Curved Eave Lean To Skylight Model SI5006

Traduzido por Google,

A Solar Innovations® oferece clarabóias fixas em praticamente todos os tamanhos e pode acomodar uma ampla gama de requisitos de projeto, incluindo opções com certificação de impacto e opções aprovadas pelo produto da Flórida. Como a Solar Innovations® projetou vários sistemas de clarabóias tubulares de estilos diferentes, praticamente qualquer necessidade de envidraçamento do telhado pode ser atendida. Anexando-se a praticamente qualquer substrato, as estruturas da Solar Innovations® são adequadas para aplicações residenciais e comerciais sem limitações de tamanho ou design.

Se pretender instalar a sua nova clarabóia fixa Solar Innovations® ou ter uma clarabóia fixa a necessitar de reparação, a equipa de serviço e instalação da Solar Innovations® poderá ajudá-lo! Com mais de 16 anos de experiência, a equipe de instalação e serviço pode atender ou substituir qualquer clarabóia fixa.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasolar-curved-eave-lean-sl5006
  • Familia de productoSolar Innovations
  • Grupo de produtosFixed Skylights
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-01-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Clarabóias
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCSkylights
  • Código UNSPSC301718
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_72_77
  • Uniclass 2015 DescriçãoSkylights
  • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
  • Número OmniClass23-17 17 00
  • Título OmniclassSkylights

Disponibilidade da região

América do Norte