Publicar produtos
Decorative Finials - 16" Ball and Spire

Decorative Finials - 16" Ball and Spire

Traduzido por Google,

Finais decorativos

Finials são uma forma antiga de detalhamento em muitos projetos arquitetônicos. Cabeceiras e grades ornamentadas muitas vezes têm florões, cortinas e lustres podem ter florões, e florões de jardim também são muito populares na decoração externa. Muitas casas nos Estados Unidos também ainda usam florões hoje. Os remates antigos e modernos são de latão, madeira e ferro forjado. Ou, casas clássicas ou tradicionais usam florões no exterior e no interior da casa. Os acabamentos produzidos pela Solar Innovations ® são construídos em alumínio fundido ou cobre e são utilizados em estruturas externas, incluindo jardins de inverno, estufas, cercas de piscinas e marquises. Além disso, um remate é uma maneira acessível de adicionar charme a qualquer estrutura.

Existem vários estilos e alturas de remates disponíveis através da Solar Innovations® . Em alumínio fundido, também estão disponíveis sete flores-de-lis, juntamente com seis combinações de esferas e pináculos. As combinações de bola e pináculo podem ser combinadas em diferentes pares para criar um remate personalizado exclusivo para seu projeto específico. Outro grande aspecto da bola e dos pináculos é a capacidade de atuar como um pára-raios. Isso é feito rosqueando o remate e, em seguida, conectando ao fio terra.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasolar-decorative-16-ball-spire
  • Familia de productoSolar Innovations
  • Grupo de produtosDecorative Finials
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-11-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Nome UNSPSCRoofing accessories
  • Código UNSPSC301516
  • Código CSI MasterFormat 201407 72 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Roof Accessories
  • Número OmniClass23-19 31 15 13 11
  • Título OmniclassSolarium Specialties