Publicar produtos
Concordia Composite Decking
Concordia Composite Decking
Concordia Composite Decking
Concordia Composite Decking
Concordia Composite Decking
Concordia Composite Decking
Concordia Composite Decking
Concordia Composite Decking
Concordia Composite Decking

    Concordia Composite Decking

    Traduzido por Google,

    O deck composto de PE premium Concordia combina cores e padrões de grãos clássicos e modernos com desempenho imbatível. Disponível em três coleções distintas: Astir, Horizon e Symmetry.

    • A Coleção Astir apresenta um padrão rústico de madeira catedral e três tonalidades frescas e multitonais inspiradas na natureza.
    • A Coleção Symmetry apresenta uma fórmula de baixo brilho e microtextura para criar um acabamento escovado.
    • A Coleção Horizon apresenta um padrão catedral com veios marcantes e veios dramáticos que imitam madeiras exóticas.
    • O núcleo composto durável resiste a lascas, apodrecimento, rachaduras, insetos e deterioração.
    • A camada protetora PermaTech de quatro lados oferece proteção superior e resistência ao desbotamento.
    • As tábuas nunca precisam ser lixadas, envernizadas ou pintadas. Basta limpá-las com água e sabão ou um detergente suave.
    • O acabamento em ambas as superfícies é ideal para decks no segundo andar, e as tábuas reversíveis economizam tempo e dinheiro, além de reduzirem o desperdício.
    • Concordia contém 94% de material reciclado, combinando madeira reciclada com a resistência duradoura do plástico reciclado.
    • A base plana proporciona uma sensação de robustez, que lembra a madeira tradicional.
    • Com garantia vitalícia de desempenho e garantia de 50 anos contra manchas e desbotamento.
    Especificação
    • Technical Specifications

      Board Profile Dimensions: .92 in. x 5.4 in., Flat bottom

      Reversible: Yes

      Material: Wood-plastic composite core with co-extruded PermaTech cap on four sides

      Fascia Available: .75 in. x 11.25 in. x 12 ft. Matching colors

      Risers Available: .75 in. x 7.25 in. x 12 ft. All colors

      Multi-Tonal Colors: Burnt Umber, Graphite, Warm Sienna, Ipe, Castle Gray, Seaside Mist, Mountain Ash, and Prairie Wheat

      Stain and Fade Warranty: 50 Year

      Square-Edge Lengths: 12, 16, and 20 ft.

      Grooved-Edge Lengths: 12, 16 and 20 ft.

      Span Limitations: Perpendicular to joist 16 inches (40 cm); Up to 45° angle to joist 12 inches (31 cm); Stair stringer spacing 12 inches (31 cm).


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaconcordia-composite-fiberon-decking
    • Familia de productoFiberon Decking
    • Grupo de produtosComposite Deck
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalComposite
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCFloor
    • Código CSI MasterFormat 201406 73 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Composite Decking